text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

24000

Andere Kunden kauften auch

norelem bewegt - 24000

   

Die Produktgruppe 24000 von norelem teilt sich in 5 Kategorien:

  • Trapezgewindespindeln, Trapezgewindemuttern
  • Keilwellen, Keilnaben
  • Gehäuselager (Stehlager, Flanschlager)
  • Lagereinheiten
  • Kugelgewindetriebe

    

Trapezgewindespindeln, Trapezgewindemuttern

Diese Produktfamilie wird, wie der Name bereits verrät, in Trapezgewindespindel und Trapezgewindemutter geteilt.    

Trapezgewindespindeln sind eine spezielle Art von Spindeln. Sie werden häufig in Maschinen und Anlagen verwendet, um Bewegungen und Kräfte zu übertragen. Trapezgewindespindeln wird eine gewisse Effizienz zugesagt, da sie eine hohe Präzision in der Bewegungssteuerung bieten.   

Im norelem Sortiment befinden sich folgende Ausführungen:

Trapezgewindespindeln können zwischen eingängigen und mehrgängigen Gewinden unterschieden werden. Ein mehrgängiges Gewinde ist dann vorhanden, wenn das Gewinde mehrere Gewindeanfänge besitzt. Die mehrgängige Trapezgewindespindel hat genauso wie die eingängige nur eine einzige Steigung. Das zweigängige Gewinde hat jedoch mehrere Gänge und Anschnitte, welche parallel zueinander laufen.   

Eingängige Trapezgewindespindeln werden häufig zur Befestigung von Werkstücken verwendet. Zweigängige Trapezgewindespindeln hingegen zur Übertragung von Bewegungen und Kräften. Durch die zwei Gängigkeit wird mehr Übertragung durch weniger Umdrehungen erreicht. Die Vorschubbewegung ist also doppelt so hoch als bei der eingängigen Trapezgewindespindel.  

Die Trapezgewindemutter hingegen sind eine spezielle Art von Mutter. Zusammen mit der Trapezgewindespindel setzt die Trapezgewindemutter Drehbewegungen in Linearbewegungen um.

Neben verschiedenen Größen und Materialien bietet norelem die Trapezgewindemutter auch in eingängiger und zweigängiger Ausführung mit unterschiedlichen Steigungen an. Zum einen mit links steigendem Gewinde, zum anderen mit Rechtsgewinde.  

Die Produktfamilie „Trapezgewindespindeln, Trapezgewindemuttern“ beinhaltet Produkte mit einem Grundkörper aus den folgenden Materialien:

  • Edelstahl
  • Einsatzstahl
  • Kunststoff
  • Rotguss
  • Stahl

  

Keilwellen, Keilnaben  

Keilwellen sind eine Art von Wellen, welche formschlüssige Verbindungen herstellen. Hierbei hat Welle ein spezielles Profil. Die Keilnabe bildet das Gegenstück zur Keilwelle. Sie besitzt ein Innenprofil, welches aus einer unterschiedlichen Anzahl von Keilen besteht.  

Werden Keilwellen und Keilnaben verbunden, entsteht ein Keilwellenantrieb.

Der angewendete Keilwellenantrieb überträgt große und schnell wechselnde Drehmomente.

Keilwellenantriebe werden im Maschinen-, Anlagen- und Sondermaschinenbau eingesetzt und gehören zur Kategorie der Welle-Nabe-Verbindungen.   

Keilwellen sind bei norelem aus Stahl C45 und Edelstahl 1.4301 erhältlich. Keilnaben werden in den Materialien Edelstahl, Rotguss und Stahl geführt. 

norelem bietet alle Produkte aus der Produktfamilie „Keilwellen, Keilnaben“ mit folgenden Profilen zum Kauf an:

  • KW11X14
  • KW13X16
  • KW16X20
  • KW18X22
  • KW21X25
  • KW23X28
  • KW26X32
  • KW32X38
  • KW36X42
  • KW42X48
  • KW46X54

   

Gehäuselager (Stehlager, Flanschlager)   

Grundlegend wird die Kategorie „Gehäuselager“ in zwei Produktgruppen unterteilt.

Zum einen Gehäuselagereinheit, zum anderen Spannlager.   

Während die Produktgruppe Gehäuselagereinheit 15 Produkte beinhaltet, enthält die Gruppe Spannlager lediglich drei Produkte.

Darunter befinden sich das Spannlager UC, B und MUC Edelstahl.   

Unter Gehäuselager verstehen sich eine einbaufertige bzw. vormontierte Gehäuselagereinheit. Diese Einheit besteht aus einem Lagereinsatz und dem Lagergehäuse. Gehäuselager bilden die Gruppe der einbaufertigen Wälzlager und sind eine einfache Möglichkeit, um Wellen zu lagern.  

Wie der Name dieser Kategorie bereits verrät, werden Gehäuselagereinheiten in zwei Hauptkategorien unterschieden:

  • Stehlager
  • Flanschlager   

Stehlager werden meistens aufrecht stehend montiert. Die höchste Belastbarkeit von Stehlagern wird durch die horizontale Montage erreicht. Das Stehlager beinhalten ein Wälzlager, welches eine Baugruppe mit dem Gehäuse bildet, in welchem es sich bereits befindet. Stehlager eignen sich besonders für radiale Belastungen und sind durch ihre Bauform sehr robust. 

Flanschlager haben im Gegensatz zum Stehlager ein eher flaches Lagergehäuse.

Zur Befestigung sind Flanschlager mit zwei oder vier Bohrlöchern versehen. Deshalb nennt man sie auch 2-Loch-Flansch oder 4-Loch-Flansch. Flanschlager werden hauptsächlich auf einer Anschraubfläche montiert, dabei ist die Richtung die der Wellenachse.

    

Lagereinheiten   

Die Lagereinheiten von norelem werden wie folgt unterschieden:

   

Festlager sind vom Prinzip eine Einspannung mit einem Momentgelenk. Dadurch überträgt das Festlager weiterhin Kräfte, jedoch keine Drehmomente mehr. Die Lagerart wird häufig verwendet. Sie zeichnet sich durch das Ermöglichen von Drehungen im Lagerpunkt aus. Während sie aber keine Verschiebung zulässt.   

Loslager sind eine verschiebbare Lagerung eines Festlagers und wird auch Gleitlager genannt.

Die Lagerart verhindert Bewegungen, die senkrecht zum Boden des Loslagers verlaufen. Es nimmt also genau eine Kraft auf, weshalb man beim Loslager auch von einem einwertigen Lager spricht.  

Der Unterschied zwischen einem Festlager und einem Loslager liegt also in der Möglichkeit der Verschiebung. Das Loslager ermöglicht mehr Bewegung in verschiedene Richtungen (in der Waagrechten) während das Festlager keine Verschiebung erlaubt.   

Die einzelne Lagereinheit ist in Blockausführung oder Flanschausführung erhältlich. Alle Lagereinheiten sind mit einem Innendurchmesser von 6 mm bis 50 mm im Sortiment inbegriffen.

   

Kugelgewindetriebe   

Kugelgewindetriebe dienen zur genauen Positionierung von Werkstückträgern, sowie zur Umsetzung einer Drehbewegung in eine Längsbewegung oder umgekehrt. Der Kugelgewindetrieb wird als Antriebselement für die Linearbewegung genutzt, während die Gewindespindel angetrieben wird. Die Mutter ist mit dem zu bewegenden Teil verbunden.

Sie werden also hauptsächlich in Werkzeugmaschinen eingesetzt. Früher wurden in den Maschinen Trapezgewindespindeln eingesetzt, heutzutage jedoch wurde diese fast vollständig durch Kugelgewindetriebe ersetzt.   

Kugelgewindetriebe werden durch Getriebe, Riementriebe oder direkt von einem Motor angetrieben.

Die Kugeln in den Laufrillen zwischen Spindel und Mutter dienen als Bewegungsumsetzung.

Bei der Drehung wandern die Kugeln axial. Damit die Kugeln zirkulieren, werden die Kugeln über Rückführkanäle in der Spindelmutter zurückgeführt – die Zirkulation entsteht.  

Das Sortiment von norelem umfasst Kugelgewindetriebe mit einem Durchmesser von 16 mm – 32 mm.

Die Steigung (P) variiert wie folgt:

  • 1
  • 2
  • 5
  • 10   

Im Sortiment befinden sich neben Kugelgewindetriebe mit Flanschmutter auch Kugelgewindetriebe mit Einschraub-Zylindermutter.