text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Spindel Stahl 1.1213. Mutter Stahl 1.3505. Abstreifer Kunststoff.
Ausführung
Spindel gerollt, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert. Mutter geschliffen, Laufbahn induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Hinweis
Kugelgewindetriebe mit gotischem Spitzbogenprofil mit 5 mm oder 10 mm Steigung. Eingängig, rechtssteigend. Kugelgewinde-Zylindermutter mit Einschraubgewinde nach ISO 3408 (DIN 69051).
Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C7 (Toleranz ±50 µ / 300 mm). Ohne Vorspannung, mit Axialspiel P0 (max. 0,08 mm).

Die Einschraub-Zylindermutter in der Größe D=16 ist ohne Abstreifer.
Achtung
Die Einschraub-Zylindermutter darf nicht ohne Montagehilfe von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.
Auf Anfrage
Kugelgewindespindeln fertigen wir nach Ihren Wünschen auf Grundlage einer detaillierten Zeichnung. Max. Herstelllängen 5600 mm. Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannungen lieferbar (siehe Technischer Hinweis).
Zeichnungshinweis
M) Schmierbohrung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Kugelgewindetriebe

Kugelgewindetriebe von norelem finden hauptsächlich im Werkzeugmaschinenbau Anwendung. Typisches Beispiel hierfür ist der Einsatz bei Drehmaschinen, wo Werkstück- oder Werkzeugträger positioniert werden müssen. Dabei wird eine Drehbewegung in eine Längsbewegung oder umgekehrt umgesetzt.

Im Gegensatz zu anderen Schraubgetrieben mit aufeinander gleitenden Teilen, haben Kugelgewindetriebe den Vorteil, dass sie weniger Reibung produzieren. Dies kommt zustande, da die geringere Antriebsleistung zu einer größeren möglichen Bewegungsgeschwindigkeit führt. Außerdem weisen sie eine höhere Positioniergenauigkeit auf und haben einen geringeren Verschleiß.