Werkstoff
Spindel Stahl 1.1213 oder Edelstahl 1.4112.
Mutter Stahl 1.3505 oder Edelstahl 1.4034.
Mutter Stahl 1.3505 oder Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Spindel und Mutter geschliffen, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Spindel Stahl 1.1213 oder Edelstahl 1.4112.
Mutter Stahl 1.3505 oder Edelstahl 1.4034.
Mutter Stahl 1.3505 oder Edelstahl 1.4034.
Ausführung
Spindel und Mutter geschliffen, induktiv gehärtet auf 62 ±2 HRC und poliert.
Hinweis
Miniatur-Kugelgewindetriebe mit fertig bearbeiteten Wellenenden und Einschraub-Zylindermutter. Im Anlieferzustand geölt. Eine Nachschmierung wird empfohlen. Gefertigt nach Genauigkeitsklasse C5. Ohne Vorspannung mit Axialspiel (max. 0,008 mm). Präzisionsspindeln für den Einsatz in der Optik, Nahrungsmittelindustrie, Automation, Medizintechnik, Rüstungsindustrie, Raumfahrt und Feinwerktechnik.
Achtung
Die Einschraub-Zylindermutterr darf nicht von der Spindel entfernt werden, da sonst die Kugeln herausfallen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.