text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Einsatzstahl 1.0401 (C15) oder Edelstahl 1.4301 (gewirbelte Spindeln Edelstahl 1.4305).
Ausführung
Stahl gerollt, blank.
Edelstahl bis Tr 40x7 gerollt, darüber gewirbelt, blank.
Hinweis
Gerollte Trapezgewindespindeln mit hoher Genauigkeit.
ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103.

Die Trapezgewindespindel ist ein Bewegungsgewinde, das eine relativ große Reibung besitzt. Sie ist im Regelgewindebereich selbsthemmend. Dies hat den Vorteil, dass sie in Ruhelage meist nicht gesondert gesichert werden muss.

Toleranzklasse 7e
Steigungsgenauigkeit 0,3 / 300 mm
Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch