|
|
26102Gummipuffer Stahl oder Edelstahl, Typ B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen.
Temperaturbereich:-30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage:Andere Shorehärten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | D | H | G | L | T | Federsteifigkeit N/mm | Belastung N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
26102-00800855 | Stahl | 8 | 8 | M3 | 6 | 3 | 35 | 17 |  | | 1,12 € | | 26102-01001055 | Stahl | 10 | 10 | M4 | 10 | 4 | 75 | 75 |  | | 1,12 € | | 26102-01001555 | Stahl | 10 | 15 | M4 | 10 | 4 | 50 | 60 |  | | 1,24 € | | 26102-01500855 | Stahl | 15 | 10 | M4 | 10 | 4 | 130 | 130 |  | | 1,21 € | | 26102-01501555 | Stahl | 15 | 15 | M4 | 10 | 4 | 100 | 120 |  | | 1,24 € | | 26102-02001555 | Stahl | 20 | 15 | M6 | 18 | 6 | 325 | 390 |  | | 1,30 € | | 26102-02002055 | Stahl | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 |  | | 1,30 € | | 26102-02002555 | Stahl | 20 | 25 | M6 | 18 | 6 | 95 | 210 |  | | 1,51 € | | 26102-02501555 | Stahl | 25 | 15 | M6 | 18 | 6 | 333 | 399 |  | | 1,52 € | | 26102-02502055 | Stahl | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 |  | | 1,62 € | | 26102-02502555 | Stahl | 25 | 25 | M6 | 18 | 6 | 117 | 257 |  | | 1,62 € | | 26102-02503055 | Stahl | 25 | 30 | M6 | 18 | 6 | 100 | 300 |  | | 1,78 € | | 26102-03001555 | Stahl | 30 | 15 | M8 | 23 | 8 | 590 | 708 |  | | 1,82 € | | 26102-03002055 | Stahl | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 |  | | 1,94 € | | 26102-03002555 | Stahl | 30 | 25 | M8 | 23 | 8 | 180 | 396 |  | | 1,92 € | | 26102-03003055 | Stahl | 30 | 30 | M8 | 23 | 8 | 168 | 504 |  | | 2,12 € | | 26102-03004055 | Stahl | 30 | 40 | M8 | 23 | 8 | 88 | 308 |  | | 2,17 € | | 26102-04002055 | Stahl | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 |  | | 2,68 € | | 26102-04003055 | Stahl | 40 | 30 | M8 | 23 | 8 | 273 | 820 |  | | 2,67 € | | 26102-04004055 | Stahl | 40 | 40 | M8 | 23 | 8 | 189 | 660 |  | | 3,14 € | | 26102-05002055 | Stahl | 50 | 20 | M10 | 28 | 10 | 1471 | 2500 |  | | 3,43 € | | 26102-05002555 | Stahl | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 630 | 1386 |  | | 3,46 € | | 26102-05003055 | Stahl | 50 | 30 | M10 | 28 | 10 | 545 | 1635 |  | | 3,46 € | | 26102-05004055 | Stahl | 50 | 40 | M10 | 28 | 10 | 310 | 1116 |  | | 3,47 € | | 26102-05005055 | Stahl | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 180 | 900 |  | | 3,95 € | | 26102-06004055 | Stahl | 60 | 40 | M10 | 28 | 10 | 500 | 1750 |  | | 5,15 € | | 26102-07004555 | Stahl | 70 | 45 | M10 | 28 | 10 | 600 | 2400 |  | | 6,63 € | | 26102-07502555 | Stahl | 75 | 25 | M12 | 37 | 12 | 2440 | 3660 |  | | 5,54 € | | 26102-07504055 | Stahl | 75 | 40 | M12 | 37 | 12 | 700 | 2450 |  | | 6,78 € | | 26102-07505055 | Stahl | 75 | 50 | M12 | 37 | 12 | 520 | 2600 |  | | 7,58 € | | 26102-07505555 | Stahl | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 396 | 2178 |  | | 7,98 € | | 26102-008008551 | Edelstahl | 8 | 8 | M3 | 8 | 3 | 35 | 17 |  | | 1,91 € | | 26102-010010551 | Edelstahl | 10 | 10 | M4 | 12 | 4 | 75 | 75 |  | | 1,91 € | | 26102-015010551 | Edelstahl | 15 | 10 | M4 | 12 | 4 | - | - |  | | 1,97 € | | 26102-020020551 | Edelstahl | 20 | 20 | M6 | 18 | 6 | 130 | 260 |  | | 2,62 € | | 26102-025020551 | Edelstahl | 25 | 20 | M6 | 18 | 6 | 195 | 410 |  | | 2,42 € | | 26102-030020551 | Edelstahl | 30 | 20 | M8 | 23 | 8 | 280 | 560 |  | | 2,74 € | | 26102-040020551 | Edelstahl | 40 | 20 | M8 | 23 | 8 | 700 | 840 |  | | 4,59 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|