Werkstoff
Co-Polyester Elastomer.
Ausführung
Materialhärte Shore 55D.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Co-Polyester Elastomer.
Ausführung
Materialhärte Shore 55D.
Hinweis
Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet.
Energieabbau: 58% bis 73%.
Dynamische Kraftaufnahme: 870 N bis 35190 N.
Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s.
Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert.
Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.
Befestigungschrauben: Spezial Zylinderschrauben mit Innensechskant, Werkstoff 44SMn28 (Automatenstahl SAE 1144) verzinkt:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach ISO 4762 – 8.8 Stahl schwarz:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Mit Unterlegscheibe nach DIN 125, Stahl verzinkt.
Energieabbau: 58% bis 73%.
Dynamische Kraftaufnahme: 870 N bis 35190 N.
Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s.
Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert.
Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.
Befestigungschrauben: Spezial Zylinderschrauben mit Innensechskant, Werkstoff 44SMn28 (Automatenstahl SAE 1144) verzinkt:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach ISO 4762 – 8.8 Stahl schwarz:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Mit Unterlegscheibe nach DIN 125, Stahl verzinkt.
Anwendung
Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Handhabungsgeräten, Maschinen und Anlagen.
Temperaturbereich
-40 °C bis +90 °C
Montage
Einbaulage: Beliebig.
Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.
Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.