text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Co-Polyester Elastomer.
Ausführung
Materialhärte Shore 40D.
Hinweis
Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet.
Energieabbau: 25% - 45%.
Dynamische Kraftaufnahme: 218 N bis 3730 N.
Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s.

Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert.

Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.
Anwendung
Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Möbelindustrie, Maschinen und Anlagen.
Temperaturbereich
-40 °C bis +90 °C
Montage
Einbaulage: Beliebig.
Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch