norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl, Nitrilkautschuk.Hinweis:Der niedrige und rutschfeste Nivellierkeil ist geeignet für Lasten bis zu 2 Tonnen.
Der Nivellierkeil bietet eine große Auflagefläche mit Noppenstruktur 1), bestehend aus Nitril 80° Shore.
Mit Hilfe des flachen Winkels der Keile kann pro Umdrehung der Schraube die Höhe des Nivellierkeils um 0,15 mm verstellt werden.
Durch die 3 mm dicke aufvulkanisierte Gleitschicht aus Nitril 80° Shore 2), kann eine dauerhafte Dämmung gegen Schwingungen, Schall und zersetzende Medien gewährleistet werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27710-05 Nivellierkeile Stahl mit rutschfester Dämmbeschichtung, freistehend 316 kB

Zeichnungen

Nivellierkeile Stahl mit rutschfester Dämmbeschichtung, freistehend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDauerbelastung
(kN)
Max. zulässige Belastung
(kN)
Drehmoment an der
Stellschraube
(Nm)
Höhenverstellung
pro Umdrehung
(mm)
CADZub.PreisBestellen
27710-05-1370920352035200,15 68,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83