norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Aluminium, Auflagefläche Nitrilkautschuk.Ausführung:Freistehend.Hinweis:Die niedrigen und rutschfesten Nivellierkeile sind geeignet für Lasten bis zu 7 Tonnen. Mit Hilfe der kugelförmigen Auflagefläche aus aufvulkanisiertem Nitrilkautschuk 80° Shore 1) können Unebenheiten ausgeglichen werden.
Durch den aufvulkanisierten Gleitschutz aus Nitrilkautschuk 80° Shore 1) kann eine dauerhafte Dämmung gegen Schwingungen, Schall und zersetzende Medien gewährleistet werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27710-25 Nivellierkeile Aluminium mit rutschfester Dämmbeschichtung, freistehend 196 kB

Zeichnungen

Nivellierkeile Aluminium mit rutschfester Dämmbeschichtung, freistehend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFeinverstellung
(mm)
Verstellbelastung
(kN)
Drehmoment an der
Stellschraube
(Nm)
Höhenverstellung
pro Umdrehung
(mm)
CADZub.PreisBestellen
27710-25-145095059770350,275 89,10 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83