text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Scharniere

Einträge / Seite
24 von 75 Einträgen
  • Einträge / Seite
    24 von 75 Einträgen

    Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

    Scharniere von norelem

           

    Scharniere sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Konstruktionen und Maschinen. Sie ermöglichen es, Teile zu verbinden und zu bewegen. Bei norelem finden Sie eine breite Auswahl an Scharnieren in verschiedenen Größen, Materialien und Ausführungen. Unsere Scharniere sind robust und können für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen verwendet werden. Sie sind aus hochwertigen Materialien hergestellt und bieten eine lange Lebensdauer.
           

    Scharniereigenschaften

    Unsere Auswahl wird hauptsächlich durch das Material des Grundkörpers, sowie die Befestigungsart unterschieden. Außerdem beinhaltet unser Sortiment verschiedene Ausführungen an Scharnieren.

            

    Befestigungsart der Scharniere

    norelem bietet eine breite Palette an Scharnieren, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Jedes Scharnier hat seine eigene Befestigungsart. Die Befestigungsart eines Scharniers bestimmt, wie es an der Konstruktion befestigt ist.

    Folgende Befestigungsarten werden im Produktsortiment beinhaltet:

    • Befestigungsbohrungen
    • Befestigungsmuttern
    • Befestigungsschrauben
    • Buchsen
    • Buchsen und Befestigungsschrauben
    • Langlöcher
    • Schweißbar

    Befestigungsbohrungen sind eine der häufigsten Befestigungsarten für Scharniere. Sie ermöglichen es, das Scharnier direkt an der Konstruktion zu befestigen, indem Bohrungen in das Material gebohrt werden. Diese Art der Befestigung ist besonders nützlich, wenn das Scharnier in einer bestimmten Position verbleiben soll.

    Befestigungsmuttern sind eine weitere Möglichkeit, um Scharniere zu befestigen. Diese Muttern können direkt auf dem Material verschraubt werden und ermöglichen, das Festschrauben des Scharniers. Diese Art der Befestigung ist besonders nützlich für Anwendungen mit hoher Belastbarkeit oder Vibrationen.

    Befestigungsschrauben ermöglichen es, das Scharnier direkt an der Konstruktion zu befestigen und bietet somit eine starke Verbindung zwischen dem Scharnier und dem Material. Diese Befestigungsart ist ebenfalls besonders geeignet für Anwendungen mit Vibrationen und hoher Belastbarkeit.

    Buchsen können direkt auf dem Material verschraubt werden. Neben dem Anschrauben des Scharniers kann gleichzeitig die Position des Scharniers variiert werden. Für Anwendungen mit schwer zugänglichen Bereichen oder schwer erreichbaren Stellen an der Konstruktion ist diese Befestigungsart perfekt.

    Buchsen und Befestigungsschrauben kombiniert bietet noch mehr Flexibilität als jede andere Befestigungsart von norelem. Mit dieser Kombination kann man die Position des Scharniers variieren und gleichzeitig die Festigkeit des Materials gewährleisten - ideal für Anwendungsfälle mit hoher Belastbarkeit oder Vibrationen sowie schwer erreichbaren Stellen an der Konstruktion.

    Mit Langlöchern kann der Abstand des Scharniers variieren und gleichzeitige die Feststellposition des Materials gewährleistet werden.

    Bei der Nutzung von schweißbaren Scharnieren kann der Abstand des Scharniers variiert und gleichzeitig die Feststellposition des Materials gewährleistet werden.
          

    Material des Grundkörpers

    Unsere Scharniere bestehen aus hochwertigen Materialien wie Stahl, Aluminium, Thermoplast, Zink oder Edelstahl (auch Edelstahl A2 und Edelstahl A4).

    Diese Materialien sorgen für eine hohe Stabilität der Scharniere sowie für eine lange Lebensdauer.

    Die meistverkauften Scharniere bei norelem sind Edelstahl-Scharniere. Die Scharniere aus Edelstahl sind aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit sehr beliebt.

    Auch die Oberfläche der Scharniere können mit verschiedene Beschichtungsverfahren wie Galvanisierung oder Pulverbeschichtung behandelt werden, um die Oberfläche vor Korrosion zu schützen. Zusätzlich können die Oberflächen poliert oder lackiert werden, um den gewünschten Look zu erzielen.

           

    Einsatzgebiete der Scharniere

    Scharniere können in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, von der Automobilindustrie über den Maschinenbau bis hin zur Möbelherstellung oder Elektronik.

    Scharniere sind für sämtliche Anwendungsgebiete geeignet. Kunststoffscharniere mit Rastfunktion werden beispielsweise für aus Makrolon bestehende Türen verwendet. Mit der Rastfunktion können die Türen in zwei bestimmten Positionen fixiert werden, damit die Türen sich nicht selbstständig bewegen können.

    Zusätzlich findet man Scharniere zum Beispiel in folgenden Anwendungen:

    • als Tür- oder Fensterscharnier, um Türen oder Fenster zu öffnen oder zu schließen
    • als Klapp- oder Drehschalter für Möbelstücke
    • als Klemm- oder Verriegelungsschalter für Maschinenelemente
    • als Stab- oder Winkelschalter für Rahmenkonstruktion
    • als Befestigungsschalter für Montageplatten
    • als Dämpferschalter für vibrationsdämpfende Elemente

    Die richtige Einstellung von Schrauben ist besonders bei Edelstahlschrauben von großer Bedeutung, da diese besonders empfindlich auf Fehljustierung reagieren können. Um die optimale Einstellgenauigkeit zu erhalten, empfehlen wir Ihnen unsere speziell entwickelten Werkzeuge zur Justiergenauigkeit von Edelstahlschrauben.

    Mit diesem Werkzeug kann die Einstellgenauigkeit der Edelstahlschraube präzise justiert werden, ohne dass Gefahr läuft, die Gewindegangform des Gewindes zu beschädigen.
              

    Scharniergrößen bei norelem

    Die Größe eines Scharniers ist abhängig von der Anwendung, für die es verwendet wird. Es gibt kleinere Scharniere für leichte Anwendungsfälle und größere Scharniere für schwerere Anwendungsfälle.

    Bei der Scharniergröße wird zwischen Länge und Breite unterschieden. norelem bietet Scharnier Längen von 9,7 mm bis 186 mm an.

    Scharnier Breiten sind von 25,3 mm bis hin zu 240 mm verfügbar.