norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung:Scharnier schwarz. Achse blank.Hinweis:Scharniere mit unterschiedlichen Flügellängen können rechts oder links eingesetzt werden.
Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27852 Scharniere aus Kunststoff 258 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
max.
kN
F2
max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27852-2012123911,511,519,519,530144,2385,50,40,2 1,56 €
27852-251515521515262648286,661490,6250,425 3,16 €
27852-25151855,51517,52629,548286,661490,70,5 3,24 €
27852-25152061,515202635,548286,661490,70,4 3,24 €
27852-25152364,51522,52638,548286,661490,80,35 3,33 €
27852-25152569,515252643,548286,661490,80,325 3,42 €
27852-25152874,51527,52648,548286,661490,80,32 3,48 €
27852-25153383,51532,52657,548286,661490,80,24 3,54 €
27852-3018185917,517,529,529,548286,661490,70,4 3,24 €
27852-3018206517,52029,535,548286,661490,70,4 3,24 €
27852-3018236817,522,529,538,548286,661490,750,45 3,33 €
27852-3018257317,52529,543,548286,661490,750,45 3,33 €
27852-3018287817,527,529,548,548286,661490,90,425 3,33 €
27852-3018338717,532,529,557,548286,661490,850,2 3,42 €
27852-35202071202035,535,548286,661490,70,4 3,42 €
27852-352023742022,535,538,548286,661490,750,45 3,42 €
27852-35202579202535,543,548286,661490,750,45 3,48 €
27852-352028842027,535,548,548286,661490,80,425 3,48 €
27852-352033932032,535,557,548286,661490,80,175 3,54 €
27852-4023237722,522,538,538,548286,661490,750,45 3,42 €
27852-4023258222,52538,543,548286,661490,750,45 3,51 €
27852-4023288722,527,538,548,548286,661490,80,425 3,54 €
27852-4023339622,532,538,557,548286,661490,850,175 3,61 €
27852-45252587252543,543,548286,661490,750,45 3,48 €
27852-452528922527,543,548,548286,661490,80,425 3,54 €
27852-4525331012532,543,557,548286,661490,850,2 3,54 €
27852-5028289727,527,548,548,548286,661490,80,425 3,54 €
27852-50283310627,532,548,557,548286,661490,850,2 3,54 €
27852-60333311532,532,557,557,548286,661490,850,175 3,54 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83