norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung:Scharnier schwarz. Achse blank.Hinweis:Die Scharniere können horizontal justiert und somit optimal ausgerichtet werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27854 Scharniere aus Kunststoff, mit Langlöcher 204 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, mit Langlöcher

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27854-40202065400,50,3 2,87 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83