norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Stahl.
Ausführung:Scharnier schwarz.
Achse verzinkt.
Hinweis:Scharnier mit Befestigungsbohrung für Senkschraube DIN 7991/UNI 5933.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27855 Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung 168 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2A3A4BB2D1

D2D3HF1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
27855-004161010321010161632204,53771440490 2,51 €
27855-006241515481515242448306,551010,519601470 3,79 €
27855-006322020642020323264406,55121329901520 5,70 €
27855-0084832329631,531,5484896608,58161643001810 9,71 €
27855-0104832329631,531,54848966010,58161643001810 10,17 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83