norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt.
Achse Edelstahl.
Ausführung:Scharnier und Abdeckungen schwarz.
Achse blank.
Hinweis:Die Scharniere können über die Führungsnasen in einer Nut fixiert werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27857 Scharniere aus Kunststoff, mit Rastfunktion 188 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Kunststoff, mit Rastfunktion

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4BFührungsnasen
für Nut
F1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
27857-561818005417,7517,75272756-0,40,35 9,79 €
27857-561818065417,7517,7527275660,40,35 9,79 €
27857-561818085417,7517,7527275680,40,35 9,79 €
27857-5623230073,522,7522,7536,7536,7556-0,60,425 10,72 €
27857-5623230873,522,7522,7536,7536,755680,60,425 10,72 €
27857-5623231073,522,7522,7536,7536,7556100,60,425 10,72 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83