norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Ausführung:poliert oder gestrahlt.Hinweis:Die hochwertigen Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube besitzen einen Öffnungswinkel von 95°. Die Scharniere können in der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie, der Chemieindustrie und der Pharmaindustrie eingesetzt werden.

Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.
Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27876-11 Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube 158 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsschraube

Scharniere aus Edelstahl
mit Befestigungsschraube, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere aus Edelstahl 
mit Befestigungsschraube, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypOberfläche
Grundkörper
AA1A2A3BB1HDLCADZub.PreisBestellen
27876-11-82650Aovalpoliert8232232565324M650 29,85 €
27876-11-82651Aovalgestrahlt8232232565324M650 30,88 €

Scharniere aus Edelstahl
mit Befestigungsschraube, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Scharniere aus Edelstahl 
mit Befestigungsschraube, Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormForm-TypOberfläche
Grundkörper
AA1A2A3BB1HDLCADZub.PreisBestellen
27876-11-65650Brundpoliert6540--65254M650 38,75 €
27876-11-65651Brundgestrahlt6540--65254M650 39,80 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83