norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Stifte sind vernietet.
Schraublöcher gesenkt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27877 Scharniere aus Blech, Stahl oder Edelstahl 143 kB
 Technischer Hinweis für Scharniere 190 kB

Zeichnungen

Scharniere aus Blech, Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial

FormA1A2A3A4ABB2B3D

SCADZub.PreisBestellen
27877-04201212StahlA8,58,5--4040257,541 1,60 €
27877-04301515StahlB151588606022,57,54,51,5 2,59 €
27877-104201212EdelstahlA8,58,5--4040257,541 2,80 €
27877-104251414EdelstahlB11118850501874,51,25 3,57 €
27877-104301515EdelstahlB151588606022,57,54,51,5 3,86 €
27877-105401515EdelstahlB25,325,31212808030105,21,5 5,68 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83