norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl A4 1.4401.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern für aufliegende oder innenliegende Türen.
Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite. Die 3- teiligen Ausführungen sind nicht aushängbar.
Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°. Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27890 Scharniere eckigmit Befestigungsmuttern 235 kB

Zeichnungen

Scharniere eckigmit Befestigungsmuttern

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselAA1D1

LL1
Länge
L2CADZub.PreisBestellen
27890-0614027Stahl-3927M6131014 6,24 €
27890-0820033Stahl-4933M8181422 7,35 €
27890-10614027Edelstahl1.43053927M6131014 14,98 €
27890-10820033Edelstahl1.43054933M8181422 15,82 €
27890-20614027Edelstahl1.44013927M6131014 30,40 €
27890-20820033Edelstahl1.44014933M8181422 42,96 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83