norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Edelstahl 1.4305.
Edelstahl A4 1.4401.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern und verlängertem Mittelteil für innenliegende Türen.
Die Befestigung erfolgt mit Muttern (M6 oder M8) von der Innenseite.
Das Scharnier ist universell links und rechts einsetzbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180°.
Die Lieferung erfolgt unmontiert. Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27891 Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung 212 kB

Zeichnungen

Scharniere eckig mit Befestigungsmuttern, lange Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
StahlschlüsselA1A2BD1

L1
Länge
CADZub.PreisBestellen
27891-0630028Stahl-283040M610 8,30 €
27891-0829035Stahl-352951M814 12,10 €
27891-10630028Edelstahl1.4305283040M610 17,12 €
27891-10829035Edelstahl1.4305352951M814 27,14 €
27891-20630028Edelstahl1.4401283040M610 71,66 €
27891-20829035Edelstahl1.4401352951M814 74,26 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83