norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Stahl verzinkt oder hochglanzverchromt.Hinweis:Scharniere eckig für aufliegende Türen. Universell rechts und links einsetzbar.
Öffnungswinkel 180°. Die Scharniere werden montiert geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27892 Scharniere eckig mit Senkbohrung, lange Ausführung 141 kB

Zeichnungen

Scharniere eckig mit Senkbohrung, lange Ausführung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Oberfläche

AA1A2BCADZub.PreisBestellen
27892-00630061verzinkt51613085 7,24 €
27892-10630061hochglanzverchromt51613085 11,37 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83