norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Spannfeder aus Edelstahl.
Ausführung:Stahl blank oder verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Scharniere in gerollter Ausführung.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Drehmoment der Feder schließend :
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm

Form A: ohne Bohrungen
Form B: mit Bohrungen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27902 Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 120 mm 187 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 120 mm

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 120 mm, Feder öffnend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 120 mm, Feder öffnend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1DD1SCADZub.PreisBestellen
27902-4012000AFeder öffnendStahlblank40-120--41,5 12,55 €
27902-4012001BFeder öffnendStahlverzinkt4022,712060441,5 15,06 €
27902-14012000AFeder öffnendEdelstahlblank40-120--41,5 17,24 €
27902-14012001BFeder öffnendEdelstahlblank4022,712060441,5 19,71 €

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 120 mm, Feder schließend

mehr Info

Zeichnungen

Federscharniere aus Stahl oder Edelstahl 120 mm, Feder schließend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführungMaterial
Grundkörper
Farbe
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27902-4012010AFeder schließendStahlblank40-120--41,5 12,55 €
27902-4012011BFeder schließendStahlverzinkt4022,712060441,5 15,06 €
27902-14012010AFeder schließendEdelstahlblank40-120--41,5 17,24 €
27902-14012011BFeder schließendEdelstahlblank4022,712060441,5 19,71 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83