norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium 6060 T5.
Abdeckstopfen PA 6.6.
Ausführung:Schwarz eloxiert.
Farblos eloxiert.
Hinweis:Die Scharniere sind mit einer integrierten Spannfeder aus Edelstahl ausgestattet. Diese ermöglicht das automatische Öffnen und Schließen von Türen und Klappen.
Öffnungswinkel 270°.

Drehmoment der Feder öffnend:
M(0°) : 0,92 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 0,44 Nm

Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991.
Temperaturbereich:von -20 °C bis +80 °CBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27907-02 Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,9 Nm, lange Ausführung 188 kB
 Technischer Hinweis für Federscharniere 170 kB

Zeichnungen

Federscharniere Aluminiumprofil-Spannfederscharniere 0,9 Nm, lange Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Farbe
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
AA1BB1D

D1SCADZub.PreisBestellen
27907-02-3512001Feder öffnendschwarzeloxiert3521120303,5103,3 44,49 €
27907-02-351200Feder öffnendfarbloseloxiert3521120303,5103,3 42,73 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83