norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Fußteller und Gewindespindel Edelstahl 1.4301.
Gummiauflage (NBR) 85 Shore +/-5, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung:Fußteller hochglanzpoliert.
Gewindespindel blank.
Gummiauflage schwarz.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis:Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard "88-00".

Die hohe Oberflächengüte und die 2-fache Abdichtung des Gewindeganges und Sonderdichtung am Spindelgelenk des Maschinenstellfußes, verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.

Der Maschinenfuß wird mit 3-A Logo geliefert.
Anwendung:Der Maschinenfuß ist im speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.Zeichnungshinweis:
1) Verstellbereich
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stellfüße im Hygienic DESIGN

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27791-05-108016X140A80M16242519353114796045140132020 53,46 €
27791-05-108016X190A80M162425243531391048570190132020 64,18 €
27791-05-108020X140A80M20302519353114796045140172620 56,14 €
27791-05-108020X190A80M203025243531391048570190172620 64,76 €
27791-05-108024X140A80M24352519353114796045140203020 61,03 €
27791-05-108024X190A80M243525243531391048570190203020 69,19 €
27791-05-110016X140A100M16242819656117796045140132025 56,02 €
27791-05-110016X190A100M162428246561421048570190132025 66,73 €
27791-05-110020X140A100M20302819656117796045140172625 58,70 €
27791-05-110020X190A100M203028246561421048570190172625 67,32 €
27791-05-110024X140A100M24352819656117796045140203025 63,59 €
27791-05-110024X190A100M243528246561421048570190203025 71,75 €
27791-05-112016X140A120M16243220060121796045140132030 63,48 €
27791-05-112016X190A120M162432250601461048570190132030 74,19 €
27791-05-112020X140A120M20303220060121796045140172630 66,16 €
27791-05-112020X190A120M203032250601461048570190172630 74,78 €
27791-05-112024X140A120M24353220060121796045140203030 71,05 €
27791-05-112024X190A120M243532250601461048570190203030 79,20 €

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Stellfüße im Hygienic DESIGN, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD

D1D2HH1H2H3LL1L2L3SWSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
27791-05-208016X140B5480M16242519353114796045140132020  56,02 €
27791-05-208016X190B5480M162425243531391048570190132020  66,73 €
27791-05-208020X140B5480M20302519353114796045140172620  58,70 €
27791-05-208020X190B5480M203025243531391048570190172620  67,32 €
27791-05-208024X140B5480M24352519353114796045140203020  63,59 €
27791-05-208024X190B5480M243525243531391048570190203020  71,75 €
27791-05-210016X140B69100M16242819656117796045140132025  59,29 €
27791-05-210016X190B69100M162428246561421048570190132025  70,00 €
27791-05-210020X140B69100M20302819656117796045140172625  61,96 €
27791-05-210020X190B69100M203028246561421048570190172625  70,59 €
27791-05-210024X140B69100M24352819656117796045140203025  66,86 €
27791-05-210024X190B69100M243528246561421048570190203025  75,00 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83