norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Edelstahl 1.4301.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung:Hülse hochglanzpoliert.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis:Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Anwendung:Die Gewindeabdeckung ist im Speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.Zubehör:Stellfüße 27791-05.Besonderheiten:
EdelstahlRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27791-10 Gewindeabdeckungen Edelstahl im Hygienic DESIGN 253 kB
 3-A-Certificate 216 kB

Zeichnungen

Gewindeabdeckungen Edelstahl im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1HTT1SWCADZub.PreisBestellen
27791-10-111211224M121121210220 24,49 €
27791-10-111611224M161121210220 24,49 €
27791-10-112011530M201151210226 29,16 €
27791-10-112411535M241151210230 33,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83