norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glasfaserverstärkt.Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27815-1060 und 27828-120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe 27828.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27815_E Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form E 177 kB
 Modularer Aufbau eines Stellfußes 586 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße, Kunststoff, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
27815-5080E80551812  1,86 €
27815-5100E100741812  3,72 €