norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. 27828-120661 und 27815-1060 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Die Höhe des gesamten Stellfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + 30 mm.
(Gesamthöhe Stellfuß = L + 30 mm)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27828 Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl 183 kB
 Modularer Aufbau eines Stellfußes 586 kB

Zeichnungen

Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
D1

LSWBelastbarkeit
max. kN
Filter
27828-12066127828-120662M1266227,7
27828-12100127828-121002M12100227,7
27828-12125127828-121252M12125227,7
27828-12150127828-121502M12150227,7
27828-16066127828-160662M16662214,5
27828-16100127828-161002M161002214,5
27828-16125127828-161252M161252214,5
27828-16150127828-161502M161502214,5
27828-16200127828-162002M162002214,5
27828-20100127828-201002M201002224,3
27828-20125127828-201252M201252224,3
27828-20150127828-201502M201502224,3
27828-20200127828-202002M202002224,3