|
|
27650_CWinkelgelenke DIN 71802 Form C |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.Hinweis:Mit Sprengring. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Ausführung | Material Grundkörper | Ausführung | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27650-0805 | C | Rechtsgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 1,15 € | | 27650-1006 | C | Rechtsgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 1,35 € | | 27650-1308 | C | Rechtsgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 1,83 € | | 27650-1610 | C | Rechtsgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 2,71 € | | 27650-1612 | C | Rechtsgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 2,93 € | | 27650-1914 | C | Rechtsgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 5,94 € | | 27650-1916 | C | Rechtsgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 8,00 € | | 27650-080501 | C | Linksgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 |  | | 1,46 € | | 27650-100601 | C | Linksgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 |  | | 1,60 € | | 27650-130801 | C | Linksgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 |  | | 2,10 € | | 27650-161001 | C | Linksgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 3,48 € | | 27650-161201 | C | Linksgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 |  | | 3,89 € | | 27650-191401 | C | Linksgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 7,57 € | | 27650-191601 | C | Linksgewinde | Stahl | ohne Dichtung | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 |  | | 9,08 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|