|
|
27655_AKugelpfannen für Winkelgelenke DIN 71805 Form A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und passiviert.Hinweis:Die Kugelpfannen sind Ersatzteile für die Winkelgelenke DIN 71802 (27650).Auf Anfrage:Kugelpfannen aus Edelstahl. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | D1 | D2 | D3 | A | E | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27655-0805 | A | 8 | M5 | 8 | 22 | 10,2 |  | | 0,51 € | | 27655-1006 | A | 10 | M6 | 10 | 25 | 11,5 |  | | 0,57 € | | 27655-1308 | A | 13 | M8 | 13 | 30 | 14 |  | | 0,89 € | | 27655-1610 | A | 16 | M10 | 16 | 35 | 15,5 |  | | 1,39 € | | 27655-1612 | A | 16 | M12 | 16 | 35 | 15,5 |  | | 1,59 € | | 27655-1914 | A | 19 | M14x1,5 | 22 | 45 | 21,5 |  | | 3,38 € | | 27655-1916 | A | 19 | M16 | 22 | 45 | 21,5 |  | | 4,44 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|