norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid.
Reflektor Kunststoff.
Ausführung:Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig.
Flachdichtung asbestfrei.
Reflektor weiß.
Auf Anfrage:Gummidichtung (NBR).Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Reflektor
Form B: mit Reflektor

1) Flachdichtung
2) Kontrollmarke
3) Reflektor
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28004 Ölschaugläser 141 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Ölschaugläser

Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor

mehr Info

Zeichnungen

Ölschaugläser Form A, ohne Reflektor

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28004-120014A20,5G1/41288,5175 0,72 €
28004-122038A22G3/8126,512187 0,78 €
28004-128012A28G1/2168122415 0,86 €
28004-135034A36G3/4218,513,53020 1,15 €
28004-143100A42G1309163625 1,60 €
28004-151114A51G1 1/432101742- 3,26 €
28004-158112A58G1 1/239102150- 4,00 €
28004-174200A74G248122064- 5,59 €
28004-1201415A20M14X1,5127,58175 0,72 €
28004-1221615A22M16X1,5126,512,5187 0,78 €
28004-1251815A25,5M18X1,514612,52110 0,78 €
28004-1282015A28M20X1,5167,5122415 0,86 €
28004-1282215A28M22X1,5167,512,52415 0,88 €
28004-1362615A36M26X1,5218,513,53020 1,49 €
28004-1362715A36M27X1,5218,513,53020 1,56 €
28004-1514015A51M40X1,532101742- 3,38 €

Ölschaugläser Form B, mit Reflektor

mehr Info

Zeichnungen

Ölschaugläser Form B, mit Reflektor

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28004-222038B22G3/8126,512187 0,96 €
28004-228012B28G1/2168122415 1,10 €
28004-235034B36G3/4218,513,53020 1,51 €
28004-243100B42G1309163625 2,07 €
28004-251114B51G1 1/432101742- 3,27 €
28004-258112B58G1 1/239102150- 4,15 €
28004-274200B74G248122064- 5,67 €
28004-2221615B22M16X1,5126,512,5187 0,96 €
28004-2251815B25,5M18X1,514612,52110 0,97 €
28004-2282015B28M20X1,5167,5122415 1,10 €
28004-2282215B28M22X1,5167,512,52415 1,15 €
28004-2362615B36M26X1,5218,513,53020 1,80 €
28004-2362715B36M27X1,5218,513,53020 1,88 €
28004-2514015B51M40X1,532101742- 3,48 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83