norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Aluminium.
Reflektor aus Aluminium oder weißem Kunststoff.
Sichtscheibe Polyamid.
Ausführung:Sichtscheibe glasklar,
temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C,
bei Wasser bis 70 °C.
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis:Bei den Ausführungen G3/8 und M18x1,5 besteht der Reflektor aus weißem Kunststoff.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28010 Ölschaugläser Aluminium 189 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Druckbelastung
max. bar
CADZub.PreisBestellen
28010-2001420G1/4118817910 1,31 €
28010-2403824,1G3/812,79,59221210 1,89 €
28010-2901229,7G1/215109271810 2,49 €
28010-3603435,2G3/421,91011322410 3,25 €
28010-4210044,1G125,1111140-10 6,99 €
28010-5211455G1 1/43413,51250-10 8,61 €
28010-24181524,5M18X1,513109221210 2,35 €
28010-29221529,5M22X1,516109271810 2,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83