norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse,Reflektor Aluminium.
Sichtscheibe Natur-Klarglas.
Interne Dichtung Viton®.
Ausführung:Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C.
Flachdichtung asbestfrei.
Hinweis:Hohe Druck- und Hitzebeständigkeit. Naturglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) externe Dichtung
3) interne Dichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28012 Ölschaugläser Aluminium mit Naturglasscheibe 216 kB

Zeichnungen

Ölschaugläser Aluminium, mit Naturglasscheibe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
Druckbelastung
max. bar
CADZub.PreisBestellen
28012-2901229,5G1/212109271820 4,67 €
28012-3403434,5G3/4161210322420 5,91 €
28012-4210042,5G123121040-20 8,27 €
28012-29201529,5M20X1,512109271820 4,67 €
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 8,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83