norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0737.
O-Ring Gummi (NBR), 90 Shore.
Ausführung:verzinkt.Hinweis:Betriebstemperatur: -20°C / +100°C.
Betriebsdruck: max. 70 bar für statische Anwendung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28021 Verschlussschrauben mit Innensechskant 140 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben mit Innensechskant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D

D1LL1SWCADZub.PreisBestellen
28021-1501815G1/81394 0,84 €
28021-1901419G1/416116 0,94 €
28021-2203822G3/817116 1,18 €
28021-2701227G1/220148 1,84 €
28021-3203432G3/4201412 2,03 €
28021-4000140G1221612 4,01 €
28021-5011450G1 1/4251812 9,10 €
28021-5511255G1 1/2241724 12,32 €
28021-14101015M10X11285 0,98 €
28021-17121517M12X1,516106 1,34 €
28021-19141519M14X1,516106 1,11 €
28021-22161522M16X1,516106 1,30 €
28021-25181525M18X1,517118 1,37 €
28021-27201527M20X1,518128 1,86 €
28021-28221528M22X1,5181210 1,98 €
28021-32261532M26X1,52013,512 2,57 €
28021-32270232M27X22013,512 3,45 €
28021-40330240M33X2211517 7,04 €
28021-50420250M42X2241722 9,73 €
28021-55480255M48X2241724 17,41 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83