norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast Polyamid 66, Deckel Polyamid 66. Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum), O-Ring Gummi (NBR).Ausführung:Gehäuse schwarz, Deckel rot. Filterfeinheit 50 µm.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Entlüftung
Form B: mit Entlüftung
Form C: mit Entlüftung und Luftfilter

1) O-Ring
2) Luftfilter nur bei Form C
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28022 Verschlussstopfen 210 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verschlussstopfen

Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen Form A, ohne Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28022-13018A30182314148 1,21 €
28022-13020A3020241415,58 1,35 €
28022-13026A3026301416,59,5 1,60 €
28022-13030A30303414179,5 2,07 €

Verschlussstopfen Form B, mit Entlüftung

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen Form B, mit Entlüftung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28022-23018B30182314148 1,19 €
28022-23020B3020241415,58 1,39 €
28022-23026B3026301416,59,5 1,65 €
28022-23030B30303414179,5 2,12 €

Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussstopfen Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28022-33018C30182314148 1,36 €
28022-33020C3020241415,58 1,54 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,78 €
28022-33030C30303414179,5 2,31 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83