norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminium.Ausführung:blank. Flachdichtung asbestfrei.Auf Anfrage:Deckel mit Beschriftung OIL.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28027 Verschlussschrauben Aluminium 132 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
D1

LL1SWCADZub.PreisBestellen
28027-141010M10X15814 1,10 €
28027-171215M12X1,56817 1,55 €
28027-171415M14X1,56817 1,71 €
28027-221615M16X1,571022 2,32 €
28027-221815M18X1,571022 2,46 €
28027-242015M20X1,571024 2,85 €
28027-19014G1/471019 1,05 €
28027-22038G3/871022 2,01 €
28027-27012G1/281027 2,36 €
28027-34034G3/481034 4,07 €
28027-40100G181440 5,64 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83