norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66.Ausführung:schwarz. Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Temperaturbeständig bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28028_B Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung 216 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1SWAnzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
28028-219014B19,5G1/479175 0,39 €
28028-222038B22G3/87,510188 0,42 €
28028-228012B28G1/27,511249 0,50 €
28028-234034B34G3/49113011 0,72 €
28028-242100B42G110,51235- 0,93 €
28028-251114B51G1 1/41213,542- 1,41 €
28028-258112B58G1 1/21014,550- 1,78 €
28028-274200B74G213,51664- 2,57 €
28028-2191415B19,5M14x1,579175 0,39 €
28028-2211615B21M16x1,57,510186 0,44 €
28028-2261815B26M18x1,57,510217 0,44 €
28028-2282015B28M20x1,5810248 0,50 €
28028-2282215B28M22x1,58112410 0,52 €
28028-2524015B52M40x1,5101342- 1,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83