norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66.
Ölmessstab Stahl, zinkphosphatiert.
Ausführung:Flachdichtung asbestfrei.Hinweis:Betriebstemperatur: max. 100°C.
Die Form B hat eine Entlüftungsbohrung seitlich am Sechskantkopf mit einem Bohrungsdurchmesser von 2 bis 3,5mm, abhängig von der Größe der Verschlussschraube.
Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28029 Verschlussschrauben mit Ölmessstab 137 kB

Zeichnungen

Verschlussschrauben mit Ölmessstab

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD

D1D3LL1SWCADZub.PreisBestellen
28029-119014A19G1/447917 1,16 €
28029-122038A22G 3/847,51018 1,18 €
28029-128012A28G 1/247,51124 1,26 €
28029-134034A34G 3/4591130 1,55 €
28029-142100A42G 1510,51235 1,86 €
28029-151114A51G1 1/451213,542 2,49 €
28029-1191415A19M14X1,547917 1,26 €
28029-1211615A21M16X1,547,51018 1,39 €
28029-1261815A26M18X1,547,51021 1,46 €
28029-1282015A28M20X1,5481024 1,48 €
28029-1282215A28M22X1,5481124 1,50 €
28029-219014B19G1/447917 1,18 €
28029-222038B22G 3/847,51018 1,21 €
28029-228012B28G 1/247,51124 1,31 €
28029-234034B34G 3/4591130 1,60 €
28029-242100B42G 1510,51235 2,06 €
28029-251114B51G1 1/451213,542 2,67 €
28029-2191415B19M14X1,547917 1,46 €
28029-2211615B21M16X1,547,51018 1,60 €
28029-2261815B26M18X1,547,51021 1,65 €
28029-2282015B28M20X1,5481024 1,70 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83