norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Thermoplast, Polyamid 66. O-Ring, Gummi (NBR).Ausführung:schwarz.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Einfüllsymbol
Form B: mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

1) O-Ring
2) Entlüftungsbohrung nur bei Form B
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28030 Verschlussschrauben 224 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verschlussschrauben

Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussschrauben Form A, mit Einfüllsymbol

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1CADZub.PreisBestellen
28030-120014A20G1/499 0,41 €
28030-120038A20,5G3/8910 0,47 €
28030-128012A28G1/210,510,5 0,57 €
28030-131034A31G3/41211 0,78 €
28030-139100A39G11212 1,09 €
28030-149114A49G1 1/41313,5 1,60 €
28030-155112A55G1 1/214,714,5 1,78 €
28030-168200A68,5G21516 3,00 €
28030-1201415A20M14X1,599 0,41 €
28030-1201615A20M16X1,5910 0,47 €
28030-1281815A28M18X1,510,510 0,50 €
28030-1282015A28M20X1,510,510 0,57 €
28030-1282215A28M22X1,510,510 0,57 €

Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Verschlussschrauben Form B, mit Einfüllsymbol und Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1LL1CADZub.PreisBestellen
28030-220014B20G1/499 0,46 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,50 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,59 €
28030-231034B31G3/41211 0,86 €
28030-239100B39G11212 1,12 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 1,68 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 2,12 €
28030-268200B68,5G21516 3,08 €
28030-2201415B20M14X1,599 0,46 €
28030-2201615B20M16X1,5910 0,52 €
28030-2281815B28M18X1,510,510 0,52 €
28030-2282015B28M20X1,510,510 0,59 €
28030-2282215B28M22X1,510,510 0,63 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83