norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter (nur Form B) Polyurethan (PU-Schaum).
O-Ring Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz. Deckel rot. Filterfeinheit 60 µm.Hinweis:Der abnehmbare Deckel ermöglicht ein problemloses Reinigen des Luftfilters.

Form A: ohne Luftfilter
Form B: mit Luftfilter
Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
1) Deckel
2) Luftfilter nur bei Form B
3) O-Ring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28034 Entlüftungsschrauben 200 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Entlüftungsschrauben

Entlüftungsschrauben Form A, ohne Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben Form A, ohne Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1CADZub.PreisBestellen
28034-136038A36G3/8231711 1,43 €
28034-141012A41G1/2281812 1,60 €
28034-147034A47G3/4331712 1,87 €
28034-152100A52G1382012 2,33 €
28034-163114A63G1 1/4492313 3,02 €
28034-163112A63G1 1/2552313,5 3,18 €
28034-1361615A36M16x1,5231711 1,43 €
28034-1411815A41M18x1,52817,512 1,53 €
28034-1412015A41M20x1,52817,512 1,60 €
28034-1412215A41M22x1,52817,512 1,64 €

Entlüftungsschrauben Form B, mit Luftfilter

mehr Info

Zeichnungen

Entlüftungsschrauben Form B, mit Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1CADZub.PreisBestellen
28034-236038B36G3/8231711 1,65 €
28034-241012B41G1/2281812 1,89 €
28034-247034B47G3/4331712 2,11 €
28034-252100B52G1382012 2,63 €
28034-263114B63G1 1/4492313 3,33 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 3,48 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 1,65 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 1,81 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 1,89 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 1,97 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83