norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Druckfeder Edelstahl.
Sperrkörper und Flachdichtung Gummi (NBR).
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Hinweis:Öffnungsdruck 0,20 – 0,25 bar.Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) Sperrkörper
3) Deckel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28038 Entlüftungsschraubenmit Rückschlagventil 265 kB

Zeichnungen

Entlüftungsschraubenmit Rückschlagventil

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1LL1CADZub.PreisBestellen
28038-3001430G1/42110 2,04 €
28038-3003830G3/82110 2,17 €
28038-3001230G1/22110 2,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83