norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter
28048_C

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Deckel Thermoplast Polyamid 66.
Luftfilter Polyurethan (PU-Schaum).
Ölmessstab Zink.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Deckel rot.
Filterfeinheit 50 µm.
Ölmessstab phosphatiert.
Hinweis:Temperaturbeständig bis 100 °C.Auf Anfrage:Min-Max-Markierungskerben.Zeichnungshinweis:
1) O-Ring
2) Luftfilter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28048_C Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter 131 kB

Zeichnungen

Verschlussstopfen mit Ölmessstab Form C, mit Entlüftung und Luftfilter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28048-33018C30182314148 1,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83