norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Griffteil Thermoplast Polyamid.
Ölmessstab Stahl.
O-Ring Gummi (NBR), 70 Shore.
Ausführung:Griffteil schwarz.
Ölmessstab phosphatiert.
Temperaturbereich:Temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C.Zeichnungshinweis:
Form B: mit Entlüftungsbohrung
Form C: ohne Entlüftungsbohrung
Form D: mit Entlüftungsbohrung

1) O-Ring
2) nur bei Form D
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 28060 Ölmessstäbe 129 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Ölmessstäbe

Ölmessstäbe Form B, mit Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Ölmessstäbe Form B, mit Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28060-22714B271418134341310 1,35 €
28060-23218B32182414545179 1,55 €
28060-23220B32202414544,51810 1,68 €

Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Ölmessstäbe Form C, ohne Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28060-32714C271418134342017 1,35 €
28060-33012C271218144362016 1,19 €
28060-33318C331824145442117,5 1,53 €
28060-33520C352024165462117,5 1,46 €

Ölmessstäbe Form D, mit Entlüftungsbohrung

mehr Info

Zeichnungen

Ölmessstäbe Form D, mit Entlüftungsbohrung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1D2D3D4
Ø
LL1S
min.
CADZub.PreisBestellen
28060-42714D271418134342017 1,43 €
28060-43318D331824145442117,5 1,55 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83