text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

29000

Andere Kunden kauften auch

norelem bewegt – 29000

   

Die Produktgruppe 29000 von norelem besteht aus vier Kategorien: 

  • Rohrverbinder 
  • Säulenaufbau 
  • Monitorhalterungen 
  • Rundrohre, Vierkantrohre 

   

Rohrverbinder

Rohrverbinder sind Bauteile, die verwendet werden, um Rohre miteinander zu verbinden. Sie dienen dazu, eine stabile und sichere Verbindung zwischen den Rohren herzustellen. norelem bietet eine breite Palette an Rohrverbinder und Rohrverbindungselementen aller Arten und in unterschiedlichen Größen im Sortiment 29000 an. Mit dem Rohrverbinder lassen sich runde und quadratische Rohre verbinden. So lassen sich Konstruktionen einfach umsetzten. Mit einer kraftschlüssigen Steckverbindung können die Rohre miteinander verbunden werden. Mithilfe einer Schraube werden die Rohre in die Verbindung geklemmt. Man spricht dann von einer Klemmverbindung. 

Muss eine bestehende Konstruktion umgebaut werden, kann durch den Austausch der Reduzierhülse Abhilfe geschaffen werden. So lassen sich auch andere Druckmesser oder Querschnitte mit der bestehenden Konstruktion vereinen.  

Rohrverbinder kommen in verschiedenen Bereichen und Anwendungen zum Einsatz, wie beispielsweise im Maschinenbau, in der Konstruktion von Geländern, im Messebau, im Bühnenbau und in vielen anderen Bereichen. 

  

Ausführungen von Rohrverbindungselementen bei norelem

Die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten erfordert eine breite Produktpalette. norelem bietet folgende Rohrverbinder im Sortiment zum Verkauf an: 

  • Rohrverbinder für Rundrohre 
  • Gerade Rohrverbinder 
  • Rohrverbinder Kreuzstück  
  • Gelenk und Gelenkstücke 
  • Rohrverbinder mit Fuß oder Gelenkfuß 
  • Rohrverbinder mit Flansch 
  • Rohrverbinder T-Stück 
  • Rohrverbinder mit Gleitlagerung  
  • Rohrverbinder mit Kugellagerung 
  • Rohrverbinder rechter Winkel 

Die Rohrverbindungselemente unterscheiden sich nicht nur in den Ausführungen, sondern auch im Material der Grundkörper. 

Welches Material zum Einsatz kommt, hängt von der jeweiligen Funktion des Rohrverbindungselementes ab. Für Konstruktionen im Außenbereich und bei verschiedenen Witterungen eignet sich Edelstahl am besten. 

Für die Verbindung von Rohren im Innenbereich wird Thermoplast (Kunststoff) verwendet. 

Muss eine Rohrverbindung hohe Lasten aufhalten, sind Rohrverbinder aus Aluminium oder Edelstahl geeignet. 

Bei norelem finden Sie Rohrverbindungselemente aus Aluminium, Edelstahl, Stahl und Thermoplast. 

   

Säulenaufbau 

In der Kategorie Säulenaufbau befinden sich verschiedene Produkte entsprechend dafür. 

norelem bietet Säulenaufbauelemente in den Größen 12, 20, 30 und 40 an. 

Die Produktpalette sieht folgendermaßen aus: 

  • Klemmsockel: Ein Klemmsockel ist ein Bauteil, das verwendet wird, um Rohre oder Stangen in einer bestimmten Position zu halten und sie gleichzeitig vor dem Verrutschen oder Verdrehen zu schützen. Der Klemmsockel besteht in der Regel aus zwei Hauptkomponenten, einer Klemmeinheit und einem Sockel. Der Klemmsockel ist in vier Größen erhältlich. 

  • Sockel: Die Sockel im norelem Sortiment sind einfach oder doppelt erhältlich. Die Sockel dienen zur Aufnahme von Säulen und sind in vier verschiedenen Größen vorhanden. Die positionsgenaue Montage kann durch die bearbeitete Auflagefläche mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen garantiert werden. 

  • Edelstahlstange: Mithilfe einer Edelstahlstange lässt sich leicht und mit nur wenig weiteren Elementen eine vielseitige Aufbauvariante erstellen. 

  • Stellring: Der Stellring stellt Sockel oder Klemmsockel in der Höhe exakt ein. Durch den Stellring ist eine positionsgenaue Montage der Elemente möglich. 

  • Verstelleinheit: Die Verstelleinheit wird zur Justierung der Elemente im X-Y-Bereich eingesetzt. Deshalb findet man sie hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau. Die Verstelleinheiten können aufgrund der einheitlichen Baugröße auch zu einem späteren Zeitpunkt an den Sockel montiert werden. 

   

Monitorhalterungen

norelem bietet zwei Monitorhalterungen im Sortiment an. Das Produkt „Monitorhalterungen Aluminium, höhenverstellbar 4 oder 5 Achsen“ ist in zwei Formen erhältlich. Die Halterungen können Bildschirme mit bis zu 10 kg tragen. Dabei können die Höhe, der Arm der Monitorhalterung und der Blickwinkel einfach verstellt werden. Alle Befestigungsplatten sind kompatibel mit dem VESA 75/100 Standard. 

Die “Monitorhalterungen“ in 14 verschiedenen Formen. 

Sie werden mit drei verschiedenen Grundträgern für industriell genutzte Monitore und Touchpanels angeboten. 

  • Kompakt 
  • Platzsparend 
  • Erlaubt einen Schwenkbereich von 60° 
  • Für Belastungen bis 10 kg (statisch) 
  • Mit Universal-Anschraubplatte 
  • Geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm oder Vierkantrohren 30x30 mm 
  • Mit Drehflansch 
  • Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung um 90° in 15° Rastschritten 
  • Für Monitore/Bediengeräte bis 25 kg (statisch) 
  • Mit Universal-Anschraubplatte 
  • Geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm 
  • Mit Kugelgelenk 
  • Erlaubt einen Schwenkbereich von 60° 
  • Für Belastungen bis 10 kg (statisch) 
  • Mit Universal-Anschraubplatte 
  • Geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm 

Für die verschiedenen Anbindungen stehen folgende Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung: 

  • Wandkonsole 
  • Profilkonsole 
  • Tragearme einfach/doppelt 
  • Tablet-Halterung 
  • Tastaturablage 
  • Anschlussplatte VESA 50/75 oder 75/100 

  

Rundrohre, Vierkantrohre  

Rundrohre und Vierkantrohre sind zwei verschiedene Formen von Hohlprofilen, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Der Unterschied zwischen Rundrohren und Vierkantrohren liegt hauptsächlich in ihrer Form und den daraus resultierenden Eigenschaften.    

Rundrohre sind, wie der Name schon sagt, runde Hohlprofile mit einem gleichmäßigen Durchmesser. Sie werden aus Stahl und Aluminium hergestellt. Rundrohre bieten eine hohe Stabilität gegenüber Druckbelastungen und sind in der Regel gut geeignet, um Kräfte in alle Richtungen zu tragen. Sie werden oft in Anwendungen wie Rohrleitungen, Geländern, Fahrradrahmen, Baukonstruktionen und anderen Bereichen eingesetzt.  

Vierkantrohre hingegen haben eine rechteckige oder quadratische Form mit gleichmäßigen Seitenlängen. Sie werden häufig aus Stahl und Aluminium hergestellt. Vierkantrohre bieten eine hohe Stabilität gegenüber Biegebelastungen und eignen sich gut für Anwendungen, bei denen eine rechteckige oder quadratische Struktur erforderlich ist. Sie werden häufig in der Konstruktion von Rahmen, Stützen, Möbeln, Regalen, Geländern und vielen anderen Anwendungen verwendet. 

Die Wahl zwischen Rundrohren und Vierkantrohren hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab, einschließlich der ästhetischen Präferenzen, der Belastungstypen und der erforderlichen Stabilität. 

Neben den zwei Hohlprofilen beinhaltet das Sortiment entsprechendes Zubehör wie vierkant Reduzierhülsen oder runde und Verschlussstopfen.