norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hochfester Materialmix Thermoplast / Aluminium.Ausführung:schwarz / blank.Hinweis:norelem bietet zwei verschiedene Grundträger für industriell genutzte Monitore und Touchpanels:

Mit Drehflansch: vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Für Monitore/Bediengeräte bis 25 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.

Mit Kugelgelenk: erlaubt einen Schwenkbereich von 60°. Für Belastungen bis 10 kg (statisch). Mit Universal-Anschraubplatte. Der Grundträger ist geeignet für die Befestigung an Rundrohren Ø30 mm.

Optional stehen für die verschiedenen Anbindungen eine Wandkonsole, Profilkonsole oder eine Anschlussplatte VESA 75/100 zur Verfügung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29180 Monitorhalterungen 542 kB
 29180 Technischer Hinweis für Monitorhalterungen 818 kB

Monitorhalterung mit Drehflansch

mehr Info

Zeichnungen

Monitorhalterung mit Drehflansch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3001mit Drehflansch 63,34 €

Monitorhalterung mit Kugelgelenk

mehr Info

Zeichnungen

Monitorhalterung mit Kugelgelenk

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3002mit Kugelgelenk 82,99 €

Wandkonsole

mehr Info

Zeichnungen

Wandkonsole

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3003Wandkonsole 31,59 €

Profilkonsole

mehr Info

Zeichnungen

Profilkonsole

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-3004Profilkonsole 31,59 €

Anschlussplatte VESA 75/100

mehr Info

Zeichnungen

Anschlussplatte VESA 75/100

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
29180-75100Anschlussplatte VESA 15,87 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83