norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Klemmschraube mit Mutter verzinkt.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung und weitere Abmessungen für Vierkantrohre.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29002 Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium 145 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Kreuzstück Aluminium

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCDEGHKLMRSCADZub.PreisBestellen
29002-52303030,230,2384545446464834446M8x45  16,23 €
29002-52404040,340,35060606175751116157M8x60  22,71 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83