norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl Feinguss 1.4308.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl.
Ab Ø30 mm Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahl.
Ausführung:elektrolytisch poliert.Hinweis:Die Rohrverbinder mit den Durchmessern 30 und 40 mm sind mit einer Gewindeabdeckung aus Silikon versehen, die das Gewinde der Sechskantschraube vor Verunreinigung und Beschädigung schützt.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Rund- und Vierkantrohre 29050
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29006 Rohrverbinder T-Stück Edelstahl 654 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EFHKLMPRSCADZub.PreisBestellen
29006-11212A12,112,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 23,41 €
29006-11414A14,114,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 23,41 €
29006-11616A16,116,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 23,41 €
29006-11818A18,118,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 23,41 €
29006-12020A20,120,130,52532352755,565,5432349,5M6x18 25,89 €

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormABCD

EFGHKLMPRSCADZub.PreisBestellen
29006-13030B30,130,14038,43848-3978875845.569M8x30 52,57 €
29006-14040B40,1740,176050,45063-51,8112124,98752102,5M10x35 84,52 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83