norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Außenverzahnung
29026

Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Außenverzahnung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Klemmschraube mit Mutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstückee mit Innenverzahnung (29024, 29028 oder 29030) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Sechskantmutter DIN 985
- Sechskantschrauben DIN 933
- Zylinderschrauben DIN 6912
Zeichnungshinweis:
1) 15° Verzahnung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29026 Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Außenverzahnung 342 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Außenverzahnung
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Außenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADZub.PreisBestellen
29026-51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 10,98 €
29026-51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 10,98 €
29026-51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 10,98 €
29026-51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 10,98 €
29026-5202016940404550937333M84,99194 11,62 €
29026-52525,116940404550937333M84,99194 11,62 €
29026-53030,116940404550937333M84,99194 11,62 €
29026-54040,222115656606812810048M106267181 19,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83