norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung
29028

Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Klemmschraube mit Mutter, Stahl.
Ausführung:gleitgeschliffen.
Klemmschraube mit Mutter verzinkt.
Hinweis:Rohrverbinder Gelenkstücke mit Innenverzahnung können mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung (29026) zu einem Gelenkstück zusammengefügt werden.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Zubehör:- Sechskantmutter DIN 985
- Sechskantschrauben DIN 933
- Zylinderschrauben DIN 6912
Zeichnungshinweis:
1) 15° Verzahnung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29028 Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung 326 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung
Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

CDEGHKLPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADZub.PreisBestellen
29028-51212,110,57,53026275664,521M62,73815 10,98 €
29028-51414,110,57,53026275664,521M62,73815 10,98 €
29028-51616,110,57,53026275664,521M62,73815 10,98 €
29028-51818,110,57,53026275664,521M62,73815 10,98 €
29028-52020169404043859333M8613385 11,62 €
29028-52525,1169404043859333M8613385 11,62 €
29028-53030,1169404043859333M8613385 11,62 €
29028-54040,2221156566011612848M105,8264138 19,40 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83