text.skipToContent text.skipToNavigation
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Rohrverbinder Gelenkfüße sind um 180° stufenlos verstellbar.
Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.
Auf Anfrage
Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.
Beachten
Anzugsmoment der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Zubehör
- Reduzierhülsen 29042 - Rund- und Vierkantrohre 29050
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch