norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungHinweis:Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt.Auf Anfrage:- Edelstahlrohre
- Aluminiumrohre schwarz eloxiert
- kundenspezifischer Zuschnitt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29050_R Rundrohre 124 kB

Zeichnungen

Rundrohre

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBenennungMaterial
Grundkörper
BezeichnungD1D2

LFilter
29050-0112XRundrohrStahlØ12 x 1,512 ±0,19500/1000/2000
29050-0114XRundrohrStahlØ14 x 1,514 ±0,111500/1000/2000
29050-0115XRundrohrStahlØ15 x 1,515 ±0,112500/1000/2000
29050-0116XRundrohrStahlØ16 x 1,516 ±0,113500/1000/2000
29050-0118XRundrohrStahlØ18 x 1,518 ±0,115500/1000/2000
29050-0120XRundrohrStahlØ20 x 220 ±0,116500/1000/2000
29050-0125XRundrohrStahlØ25 x 225 ±0,121500/1000/2000
29050-0130XRundrohrStahlØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0140XRundrohrStahlØ40 x 440 ±0,1532500/1000/2000
29050-0150XRundrohrStahlØ50 x 450 ±0,242500/1000/2000
29050-0220XRundrohrAluminiumØ20 x 32014500/1000/2000
29050-0225XRundrohrAluminiumØ25 x 22521500/1000/2000
29050-0230XRundrohrAluminiumØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0240XRundrohrAluminiumØ40 x 340 ±0,1534500/1000/2000
29050-0250XRundrohrAluminiumØ50 x 350 ±0,244500/1000/2000

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83