norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung:schwarz pulverbeschichtet.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis:* Langloch.Auf Anfrage:Klemmhebel zur Befestigung.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 29130 Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit 425 kB
 Technischer Hinweis zum Rohrsystem Lineareinheit 185 kB

Zeichnungen

Rohrverbinder Flansch Aluminium, für Lineareinheit

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTyp E

A

BCDM1M2M3M4M5V1CADZub.PreisBestellen
29130-18183742,5505,5 (2x)18-40--M6x16 15,01 €
29130-30305563786,5* (2x)30-60-53M8x25 17,16 €
29130-404080871058,5* (4x)4252826080M10x30 28,60 €
29130-50509210013010,5* (4x)50601006298M10x35 29,33 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83