norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232_AG Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde 208 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerOberfläche

DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04232-9512003Xelektrolytisch poliertM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9512004Xelektrolytisch poliertM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0512004Xelektrolytisch poliertM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0512005Xelektrolytisch poliertM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1512005Xelektrolytisch poliertM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-1512006Xelektrolytisch poliertM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-2512008Xelektrolytisch poliertM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2512010Xelektrolytisch poliertM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-9512303XgestrahltM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-9512304XgestrahltM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04232-0512304XgestrahltM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04232-0512305XgestrahltM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04232-1512305XgestrahltM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-1512306XgestrahltM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04232-2512308XgestrahltM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04232-2512310XgestrahltM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83